Svizzera | italiano

8 apr 2014

Controllo sicuro degli azionamenti grazie a PNOZmulti 2

Grazie ai nuovi moduli Motion Monitoring per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 è possibile controllare gli azionamenti in tutta sicurezza.

I nuovi moduli Motion Monitoring di Pilz permettono di aumentare la produttività di macchine e impianti. Sono disponibili moduli per il controllo sicuro di un asse o di due assi. Grazie all'interfaccia per applicazioni industriali Mini I/O è possibile collegare tutti gli encoder incrementali più diffusi per mezzo di un cavo di collegamento specifico a seconda del tipo di azionamento.


Riduzione dei costi e massimo livello di sicurezza 

La funzione di controllo sicuro del movimento non viene impiegata unicamente per la protezione del personale operativo e degli addetti alla manutenzione, ma anche per prevenire ed evitare danni meccanici a macchine ed impianti (ad es. a causa di movimenti troppo rapidi), così da garantire un processo produttivo fluido e costante.

  • realizzazione di funzioni di sicurezza secondo EN 61800-5-2 per sistemi di azionamento elettrici con velocità impostabile
  • funzioni di Motion Monitoring avanzate per un'elevata disponibilità dell'applicazione
  • semplicità di configurazione delle funzioni mediante moduli software certificati in PNOZmulti Configurator

 
funzioni di Motion Monitoring per il controllo degli azionamenti:

  • Range di velocità sicura (Safe speed range): SSR
  • Controllo sicuro della velocità (Safe speed monitor): SSM
  • Direzione sicura del movimento (Safe direction): SDI
  • Arresto operativo sicuro (Safe operating stop): SOS

Queste caratteristiche rendono il sistema di sicurezza PNOZmulti 2 ancora più flessibile e adatto all'impiego in numerosi ambiti applicativi. Automazione totale in tutta semplicità!


Ulteriori informazioni:

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Grazie ai nuovi moduli Motion Monitoring di PNOZmulti 2 è possibile controllare gli azionamenti in tutta sicurezza.