Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti – appareils de base

Appareils de base pour vos exigences

Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti – appareils de base

Les systèmes de sécurité configurables PNOZmulti sont principalement utilisés pour la réalisation de plus de quatre fonctions de sécurité. Tous les appareils de base disposent de 20 entrées, de 4 sorties statiques de sécurité et de 2 sorties relais. Il existe différents appareils de base :

  • Autonomes
  • Pour la surveillance de fonctions de sécurité et de fonctions d’automatismes
  • Pour la plage de températures étendue
  • Spécialement pour les applications de presses
  • Pour la surveillance d’installations de chauffe

Par conséquent, les systèmes de sécurité peuvent être utilisés en toute flexibilité dans des applications très diversifiées. Tous les appareils de base des systèmes de sécurité configurables PNOZmulti satisfont aux exigences, selon l’application, jusqu’au niveau de performance PL e (EN ISO 13849-1) et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 (CEI 62061).

Vos avantages

  • L’appareil de base adapté à chaque application
  • Idéal pour une utilisation en série – réalisation unique de la configuration pour une utilisation sans limite
  • Modifications rapides car la configuration peut être adaptée facilement dans le logiciel
  • Des temps d’arrêt courts grâce à un diagnostic simple
  • Extensible de manière économique – possibilité de choisir des modules adaptés
Vos avantages

Appareils de base – caractéristiques

Appareils de base – caractéristiques
  • Configurable avec le PNOZmulti Configurator via une interface RS-232 ou une interface Ethernet
  • Support d’enregistrement interchangeable sur carte à puce pour l’enregistrement de la configuration
  • Interface de diagnostic
  • Entrées : 20 entrées librement configurables, 4 tests impulsionnels, 1 sortie d’informations
  • 4 sorties statiques de sécurité
  • Sorties relais avec 2 contacts de sécurité
  • PNOZ m0p : possibilité de raccorder les modules de bus de terrain et de liaison, aucun autre module d’extension ne peut être raccordé
  • PNOZ m1p, PNOZ m2p, PNOZ m3p : raccordement possible de max. 8 modules d’extension
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version : variante robuste pour les environnements industriels difficiles
  • PNOZ m2p : Spécialement pour les applications de presses
  • PNOZ m3p : spécifique aux techniques de chauffe

La base pour chaque application – plusieurs fonctions, une seule solution !

Appareil de base PNOZ m0p – la solution compacte

Grâce au diagnostic facile, par exemple via des modules de bus de terrain pour le raccordement à des systèmes de bus de terrain courants, l’appareil de base PNOZ m0p baisse vos coûts. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans des petites machines. Reliez le PNOZ m0p en toute simplicité via des modules de liaison à d’autres appareils de base ou à la périphérie décentralisée. L’appareil de base PNOZ m0p dispose d’une interface série ou Ethernet.

Appareil de base PNOZ m0p – la solution compacte

Appareil de base PNOZ m1p – l’appareil complet

Utilisez le PNOZmulti pour la surveillance de fonctions de sécurité pour des machines de petite ou moyenne taille. Ils sont par ailleurs assez performants pour prendre en charge la commande complète de machines de plus petite taille. Vous pouvez étendre le PNOZ m1p avec tous les modules disponibles. En fonction du type et du nombre de modules d’extension utilisés, l’utilisation du PNOZmulti ne connaît pratiquement aucune limite.

Appareil de base PNOZ m1p – l’appareil complet

Appareil de base PNOZ m1p – coated version

Les appareils de base PNOZ m1p en « coated version » sont robustes. Ils sont conçus tout spécialement pour un usage en milieu industriel difficile car les cartes imprimées des appareils ont été vernies et ainsi protégées contre les influences de l’environnement. Parmi les avantages, on compte la plage de températures étendue, l’autorisation de condensation et la résistance aux gaz toxiques. Nous vous fournissons également de nombreux modules d’extension pour la plage de températures étendue. Vous les reconnaissez à l’annotation « coated version ».

Appareil de base PNOZ m2p – spécial pour les applications avec des presses

Vous utilisez le PNOZ m2p pour la commande et la surveillance de petites et moyennes presses excentriques et hydrauliques. Des blocs logiciels homologués pour des modes de fonctionnement tels que le mode réglage, coup par coup, automatique et pour la surveillance de barrières immatérielles de sécurité en mode une impulsion ou deux impulsions rendent l’utilisation simple et économique. Associé au module de sorties statiques bipolaires PNOZ m3p, le PNOZ m2p commande en toute sécurité et de manière économique les électrovannes de sécurité des presses.

 

Appareil de base PNOZ m2p – spécial pour les applications avec des presses

Appareil de base PNOZ m3p – il commande et surveille les installations de chauffe

Vous pouvez brûler et surveiller en toute sécurité avec le PNOZ m3p, par exemple des chaînes de sécurité. Les critères relatifs à la sécurité pour éviter une déflagration entraînant des dommages graves sont les suivants : l’allumage de sécurité du combustible et la surveillance d’une installation de chauffe pendant le fonctionnement. Avec le système de sécurité configurable PNOZ m3p, vous disposez d’une solution de sécurité qui répond à ces exigences.

Appareil de base PNOZ m3p – il commande et surveille les installations de chauffe

Notre gamme de produits : PNOZmulti – appareils de base

Kit de programmation PNOZmulti

Le kit de programmation PNOZmulti comprend les accessoires nécessaires au démarrage avec le système de sécurité configurable PNOZmulti.

Accessoires

Vous trouverez ici une grande diversité d’accessoires pour le système de sécurité PNOZmulti : du jeu de borniers à vis aux borniers à ressorts.

Appareils de base PNOZmulti

Il existe différents appareils de base pour la réalisation d’applications très diversifiées.
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Portugal: +351 229 407 594
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Espagne: +34 938497433
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Russie: +7 495 6654993
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie-Pacifique

  • Singapour: +65 6829 2920
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334