Vous utilisez les systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini principalement pour la réalisation de plus de trois fonctions de sécurité. En fonction de la taille de vos machines, vous avez recours au système de commande de sécurité autonome ou modulaire et extensible.
Vous pouvez réaliser une extension des appareils de base vers la gauche avec jusqu’à 4 modules de liaison, 1 module de communication et 1 module de bus de terrain. À droite, vous pouvez relier au maximum 1 module d’extension de relais PNOZsigma. Tous les appareils de base des systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini satisfont, selon l’application, au niveau de performance PL e (EN ISO 13849-1) et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 (CEI 62061).
Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini – appareils de base
Appareils de base pour chaque application de sécurité
Vos avantages
- Création de projets simple grâce au PNOZmulti Configurator
- Mise sur le marché rapide à l’aide des entrées et des sorties configurables
- Gain de place dans l’armoire électrique grâce à une architecture compacte
- Moins d’opérations de câblage grâce aux borniers débrochables
- Diagnostic simple grâce à un afficheur intégré
Caractéristiques approfondies
- Création de projets facile avec le PNOZmulti Configurator via une interface USB
- Consultation facile des valeurs à l’aide du bouton rotatif (push and turn)
- Infraudabilité grâce au capot en façade avant verrouillable et à la protection par mot de passe
- Entrées / sorties configurables
- Installation rapide grâce aux borniers à ressorts innovants avec actionnement des cages individuellement (ou avec borniers à vis)
- Montage rapide sur rail par ressort – sans utilisation d’outils
- Vue d’ensemble simple grâce à 6 LEDs d’affichage – aucun appareil de mesure externe requis
- Diagnostic simple via un afficheur intégré pour l’affichage d’informations et de diagnostics
La solution adaptée à chaque application
Le PNOZ mm0p compact – appareil de base autonome
Sur une largeur de seulement 45 mm, l’appareil de base vous offre 20 entrées de sécurité librement configurables. Parmi elles, vous pouvez en configurer au maximum 8 en tant que sorties d’informations. Vous disposez par ailleurs de 4 sorties statiques de sécurité (PL e/SIL CL 3) et de 4 tests impulsionnels. L’afficheur intégré vous offre les possibilités suivantes : un diagnostic simple et l’affichage de textes personnalisés. Les temps de mise en service courts et le câblage simple vous permettent de réduire vos coûts. Grâce à son architecture compacte, vous gagnez également de la place dans l’armoire électrique.
Le PNOZ mm0p -T robuste – appareil de base autonome pour la plage de températures étendue
Vous pouvez utiliser le PNOZ mm0p T pour des plages de températures de -25 °C à 60 °C. Par conséquent, l’appareil est adapté aux applications soumises à la condensation et qui nécessitent une résistance à certains gaz toxiques. L’appareil de base ne dispose pas d’un afficheur.
Le PNOZ mm0.1p convivial – appareil de base modulaire et extensible
L’appareil de base PNOZ mm0.1p est disponible pour répondre aux exigences croissantes. Il dispose des mêmes caractéristiques techniques que le PNOZ mm0p. Il se distingue néanmoins par le fait qu’il est modulaire et extensible. Votre application bénéficie d’une extension simple et économique grâce au choix de modules adaptés et à la configuration simple. Vous pouvez réaliser une extension de l’appareil de base vers la gauche avec jusqu’à 4 modules de liaison de sécurité, 1 module de communication et 1 module de bus de terrain. Vers la droite, vous pouvez utiliser les extensions de contacts de la gamme de produits PNOZsigma pour la multiplication des contacts relais.
Le PNOZ mm0.2p communicatif – appareil de base avec interface Multi-Link intégrée
En plus des fonctionnalités du PNOZ mm0.1p, l’appareil de base PNOZ mm0.2p dispose d’une interface Multi-Link intégrée. La suppression d’un module supplémentaire vous permet de réduire vos coûts ! Ainsi, la fonction logique et l’échange de données entre plusieurs appareils de base PNOZmulti Mini et entre le PNOZmulti Mini, le PNOZmulti et le PNOZmulti 2 sont tout simplement possibles.
Notre gamme de produits : PNOZmulti Mini – appareils de base
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Italie: +39 0362 1826711
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Russie: +7 495 6654993
- Turquie: +90 216 5775552
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Pays-Bas: +31 347 320477
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
Asie-Pacifique
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Chine: +86 400-088-3566
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Thaïlande: +66 210 54613