Nos blocs logiques de sécurité PNOZ X ont fait leurs preuves grâce à leur fiabilité et leur robustesse. Ils entrent en action dans de vastes domaines d’applications et dans les applications de sécurité les plus diverses. Utilisez un PNOZ X pour chaque fonction de sécurité. La technique de base repose ici sur l’utilisation de 2 relais électromécaniques hors potentiel. Les dimensions varient entre 22,5 et 90 mm, le nombre de contacts entre deux et huit. Quelle que soit votre exigence de sécurité – le PNOZ X a déjà fait ses preuves des millions de fois dans des environnements industriels difficiles.
PNOZ X relais de sécurité
Une sécurité sur mesure pour votre application
Le PNOZ X qui convient à chaque application – vos avantages
- Large gamme de types de produits pour toutes les fonctions de sécurité
- Excellent rapport qualité / prix
- Mise en service rapide grâce aux borniers débrochables à ressorts ou à vis
- Sécurité maximale pour un encombrement minimal
- Utilisation flexible grâce à l’alimentation universelle
Toujours le bon PNOZ X – caractéristiques
- Électromécanique
- Robuste
- Compact
- Technique éprouvée
- PNOZ XP avec borniers débrochables
- Bien introduit sur le marché
PNOZ X – convient également aux applications de sécurité moins courantes
Les dispositifs de protection optoélectroniques PSENopt et le relais de muting PMUT X1P offrent une solution efficace en toute sécurité :
Est-ce que, au cours de votre process de fabrication, des marchandises sont transportées à l’extérieur, puis de nouveau à l’intérieur, sans que l’opérateur puisse accéder lui-même à la zone dangereuse ?
Si c’est le cas, nous avons une solution efficace en toute sécurité : nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt combinées avec le relais de muting PMUT X1P. Le matériel peut traverser à tout moment la barrière immatérielle et un accès involontaire de l’opérateur est immédiatement signalé au système de commande.
En plus de la fonction muting, il est possible de raccorder jusqu’à quatre capteurs de muting et de surveiller des lampes de muting.
Notre gamme de produits : PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Italie: +39 0362 1826711
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Russie: +7 495 6654993
- Turquie: +90 216 5775552
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Pays-Bas: +31 347 320477
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
Asie-Pacifique
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Chine: +86 400-088-3566
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Thaïlande: +66 210 54613