Éléments de commande PIToe

Des boutons-poussoirs compacts pour des applications polyvalentes

Éléments de commande PIToe

Les organes de commande et de signalisation compacts sont polyvalents pour l’exploitation de vos installations et permettent la commutation et l’affichage des entrées et sorties digitales. Par exemple, il est possible de sélectionner et d’afficher le mode de fonctionnement.

Les éléments de commande sont conçus pour des perçages d’un diamètre de 22,5 mm conformément à la norme EN 60947-5-1 avec dispositif anti-rotation. Cela leur permet de s’intégrer parfaitement dans la conception de vos machines et installations et les rend idéaux pour l’installation ou la mise en conformité dans des pupitres, des tableaux de commande ou des boîtiers de commande.

Nouveauté : l’élément de commande PIToe USB, une interface USB activable pour machines et installations

L’interface maître USB 2.0 activable du PIToe USB permet d’importer des programmes, de retirer des données et de raccorder un clavier ou une souris de manière infraudable. Ce port USB est activé par un signal 24 V ; l’état « opérationnel » est alors indiqué au moyen d’un anneau avec LED.

En association avec PITreader, l’activation peut uniquement être effectuée avec l’autorisation correspondante, permettant ainsi l’accès au seul personnel autorisé. Lorsqu’il n’est pas utilisé, un couvercle protège l’élément de commande compact et robuste selon IP65.

Accès à l’E-Shop

Élément de commande PIToe USB

Les avantages apportés par les éléments de commande PIToe

  • Éléments de commande compacts pour la commutation et l’affichage des entrées et sorties digitales
  • Adaptés aux perçages d’un diamètre de 22,5 mm conformément à la norme EN 60947-5-1
  • Affichage avec éclairage à LED
  • Ils s’intègrent parfaitement dans la conception de vos pupitres de commande
  • Complément idéal pour les solutions de sélection du mode de fonctionnement de Pilz

Notre gamme de produits : Éléments de commande PIToe

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amérique

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brésil: + 55 11 4942-7032
  • États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexique: +52 55 5572 1300

Europe

  • Portugal: +351 229 407 594
  • Royaume-Uni: +44 1536 460866
  • Espagne: +34 938497433
  • Autriche: +43 1 7986263-444
  • Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • France (appel gratuit): +33 3 88104000
  • Suisse: +41 62 889 79 32
  • Turquie: +90 216 5775552
  • Irlande: +353 21 4804983
  • Danemark: +45 74436332
  • Italie: +39 0362 1826711
  • Allemagne: +49 711 3409 444
  • Russie: +7 495 6654993
  • Belgique: +32 9 321 75 70
  • Pays-Bas: +31 347 320477
  • Suède: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie-Pacifique

  • Singapour: +65 6829 2920
  • Corée du Sud: +82 31 778 3390
  • Taïwan: +886 2 25700068
  • Thaïlande: +66 210 54613
  • Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
  • Japon: +81 45 471 2281
  • Chine: +86 400-088-3566
  • Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334