Composants du système SafetyNET p

Utilisation flexible avec chaque architecture de réseau

Avec les composants du système SafetyNET p, il est possible de réaliser une multitude de possibilités de conception de votre topologie des réseaux. Vous disposez de composants d’infrastructure Ethernet tels que des switches, des câbles et des connecteurs.

Dans les réseaux Ethernet, les composants du système SafetyNET p réalisent l’infrastructure des réseaux. Résultat : différentes topologies de réseaux et une augmentation de l’extension et de la performance des réseaux.

Avantages des composants du système SafetyNET p en un coup d’œil

Les avantages des switches PSSnet en un coup d’œil

  • Différentes possibilités d’architecture pour les systèmes de communication basés sur Ethernet tels que SafetyNET p
  • Augmentation de la disponibilité et de l’extension des réseaux
  • Amélioration de la performance de communication grâce à la segmentation des réseaux
  • Extension de la flexibilité d’utilisation des systèmes Pilz avec interface Ethernet

Avantages du connecteur SafetyNET p

Installation rapide et simple grâce à la technique de raccordement autodénudante (contact rapide, sans outil supplémentaire)

  • Compatible avec le « monde Office » par connecteur RJ 45
  • Les erreurs lors de la pose des fils sont évitées par un marquage en couleur

Caractéristiques des gammes de switches en un coup d’œil

Switches PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • Ils sont adaptés aux réseaux de plus petites tailles
  • Ils peuvent être utilisés pour les systèmes Ethernet industriel comme, par exemple, SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (pas de configuration nécessaire)
  • LEDs de diagnostic

Swichtes PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • Les fonctions administrables complètes autorisent des réseaux plus grands
  • Ils peuvent être utilisés pour les systèmes Ethernet industriel comme, par exemple, SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Configuration administrable basée sur internet et diagnostic par navigateur internet
  • Redondance en anneau MRP possible

Connecteur et câble – une bonne combinaison

Connecteur SafetyNET p

  • Connecteur standard selon l’indice de protection IP 20, installation pour une utilisation industrielle
  • Technique de montage rapide par dénudage

Câble SafetyNET p

  • Câble standard pour Ethernet industriel
  • Électrique : cat 5e, fast Ethernet (100 Mbits/s), 4 fils

Outil d’installation pince à dénuder

  • Outil pour dénuder les câbles SafetyNET p
  • Dénudage permettant un gain de temps, moins d’erreurs d’installation

Applications dans le réseau SafetyNET p

Adaptation de la topologie des réseaux à la conception de l’installation :

  • Topologie en étoile
  • Topologie en arborescence
  • Réalisation de dérivations (points)


Augmentation de la disponibilité des réseaux :

  • La stabilité CEM peut être augmentée grâce à la communication à fibres optiques
  • Redondance en anneau si un tronçon de communication est interrompu ou si un composant est défectueux 

Augmentation de l’extension des réseaux :

  • Grâce à la communication à fibres optiques, l’inhibition de grandes distances n’est pas un problème
  • Il est possible de réaliser des distances jusqu’à 30 km

Segmentation logique par VLAN (Virtual LAN) :

  • Les switches administrables PSSnet SHL sont compatibles avec VLAN
  • VLAN permet une segmentation logique du réseau, quel que soit l’emplacement physique des appareils
  • Les abonnés peuvent se voir affecter un VLAN par configuration switch
  • L’exploitation de la largeur de bande disponible peut être augmentée
  • Les switches peuvent prioriser des données d’un VLAN par rapport à un autre VLAN

Notre gamme de produits: Composants du système SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com