Modules IP67

Pour une installation hors d’une armoire électrique avec IP67

Modules IP67

Avec les modules PDP67, Pilz propose des solutions pour des applications, de manière décentralisée et directement sur le terrain. Les modules sont résistants à la saleté et à l’eau grâce à l’indice de protection IP67. Les modules décentralisés optimisent les coûts d’installation et de câblage. Vous réduisez vos coûts et gagnez du temps et de la place dans l’armoire électrique.

Intégrés dans un boîtier IP67 résistant à l’encrassement et à l’eau, les modules PDP67 assurent également la sécurité en toute fiabilité dans des environnements industriels difficiles.

Vous trouverez les accessoires nécessaires de type câbles, connecteurs et adaptateurs à la rubrique Technique de raccordement

Sécurité décentralisée pour les installations modulaires

Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement sur la zone dangereuse. Le nouveau PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe permet cela. Grâce à l’indice de protection IP67 et au boîtier en zinc robuste, il est parfaitement adapté à être placé sur la machine, hors de l’armoire électrique. Il assure une sécurité fiable, même à des températures comprises entre -30 °C à 70 °C !

Le module d’entrées / sorties est configurable en toute simplicité et peut être intégré sans problème dans les réseaux Profinet / Profisafe existants. La suppression des armoires électriques et l’utilisation de simples connecteurs M12 réduisent considérablement les opérations de câblage. Cela entraîne un gain de temps lors de la mise en service et permet une extension simple des installations de production modulaires. Grâce à des raccordements universels pouvant être configurés aussi bien comme des entrées que des sorties, les utilisateurs n’ont besoin de disposer que d’une seule variante du PDP67 PN en stock. En plus, on obtient un gain de place dans l’entrepôt !

Commander dans l’E-Shop

PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe

Installation simple des modules IP67 – vos avantages

  • Coûts de planification et de conception réduits grâce à l’installation simple
  • Pas d’armoire électrique nécessaire
  • Possibilité de réaliser un concept de machine modulaire
  • Utilisation possible jusqu’à l’indice de protection IP67
  • Opérations de câblage réduites

Caractéristiques des modules IP67

Caractéristiques des modules IP67
  • Réduction des opérations de câblage grâce à un plug and play avec connexions M12 normalisées
  • Installation à presque chaque emplacement grâce à un boîtier compact et robuste
  • Installation décentralisée de capteurs et actionneurs numériques dédiés à la sécurité
  • Configuration facile grâce aux logiciels éprouvés de PILZ
  • Webserver intégré pour un diagnostic rapide des erreurs (PDP67 PN)
  • Entrées / sorties de sécurité universelles et configurables (PDP67 PN)
  • Utilisation à des altitudes pouvant atteindre 5 000 m

Caractéristiques / Produits

Répartiteur passif PDP67 F 4 code

Modules d’entrées digitales PDP67 F 8DI ION (VA)

Modules d’entrées décentralisées PDP67 F 8DI ION PT

Modules d’entrées et de sorties décentralisées
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Modules Profinet / Profisafe PDP67 PN

Références

773603

773613 – avec vissage en acier inoxydable

773600

773614 – avec vissage en acier inoxydable

773616

 

772610

772611 – avec vissage en acier inoxydable

4R000001

 

Protocole de bus - IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe / Profinet
Possibilité de mise en cascade
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Connecteur M12 plug and play
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED de diagnostic
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Nombre d’entrées et de sorties 4 entrées 8 entrées de sécurité/ sorties standard, configurables 8 entrées de sécurité/ sorties standard, configurables 10 entrées de sécurité / 4 sorties statiques de sécurité

Jusqu’à 12 entrées digitales de sécurité (configurables), jusqu’à 6 sorties digitales de sécurité (configurables), 2 sorties digitales de sécurité bipolaires

Boîtier Plastique Plastique Plastique Plastique zinc moulé sous pression
Raccordement

PSENcode PSENslock

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 Contrôleur Profinet / Profisafe au choix
Accès au E-Shop Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant Commander maintenant

Décentralisée et passive – la sécurité décentralisée

Les modules avec Profinet / Profisafe permettent une configuration et une installation simples dans les réseaux Profinet / Profisafe. Ils complètent ainsi notre gamme de PDP et peuvent être intégrés dans le réseau des systèmes d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2. Grâce aux ports d’entrées / sorties configurables en toute flexibilité, il est possible de raccorder à un appareil IP67 aussi bien des capteurs que des actionneurs. Ainsi, l’appareil peut être utilisé en toute flexibilité pour les applications les plus diverses. Votre gestion des stocks en est d’autant plus simplifiée ! Grâce à son boîtier robuste en zinc, il peut résister à des températures de -30 °C à 70 °C.

Le répartiteur passif PDP67 F 4 code permet le raccordement de jusqu’à quatre capteurs PSENslock ou PSENini. En plus de la possibilité de raccordement aux systèmes de commande configurables PNOZmulti, PNOZmulti Mini et PNOZmulti 2, les relais de sécurité PNOZsigma sont également disponibles.

Les modules d’entrées et de sorties digitales PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION et les modules d’entrées digitales PDP67 F 8DI ION transmettent les signaux des capteurs raccordés de manière décentralisée sur le terrain à l’unité de contrôle PNOZmulti 2. Il est ainsi possible de raccorder jusqu’à 64 capteurs.

Décentralisée et passive – la sécurité décentralisée

Secteurs d’activités – partout où la décentralisation est importante

Notre gamme de produits : Modules IP67

Modules I/0 Net p

Les modules d’entrées / sorties Multi sont des modules d’entrées décentralisées qui surveillent les fonctions de sécurité directement sur le terrain. On peut les raccorder à différentes unités de contrôle, telles que le PNOZmulti ou le PNOZmulti Mini. La communication avec l’unité de contrôle s’effectue via une connexion de données de sécurité.

Répartiteur passif

Les répartiteurs passifs optimisent vos coûts d’installation et de câblage car vous pouvez vous passer de matériel supplémentaire et onéreux. La technique de raccordement M12 vous permet de raccorder à chaque unité de contrôle souhaitée (exemple : PNOZ X, PNOZsigma) jusqu’à 4 PSENcode à partir du répartiteur passif.

Accessoires pour les modules IP67

Il existe différents accessoires tels que les câbles de liaison et de raccordement ou les adaptateurs.

PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe

Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement sur la zone dangereuse. Le nouveau PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe permet cela.
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com