Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176860","name":"PMCenergy SD.B2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PMCenergy SD.B2
Numéro de l'article: 8176860
Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo
amplifiers.
expands the storage volume up to 1600 Ws
PTC resistor 35W / 1750Ohm
Current peak 40 A
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Unité
Sur demande
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | CE |
Données techniques
Section puissance
Pl. de tensions sur c. interm. | 800 V DC |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
Type de refroidissement | Convection libre |
Catégorie de surtensions | III / II |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 300 mm |
Dimension largeur | 100 mm |
Dimension profondeur | 201 mm |
Poids net | 6900 g |
Poids brut | 7500 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023291 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |