text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
20 produits trouvés
PSENvip T
583900
Émetteur PSENvip. The product will be discontinued. The successor is 584200.

Sur demande
PSENvip RL D
583600
Récepteur PSENvip à gauche avec afficheur. The product will be discontinued. The successor is 584100.

Sur demande
PSENvip RL D M
583610
Récepteur PSENvip à gauche avec afficheur et mesure de l’angle depliage. The product will be discontinued. The successo ...

Sur demande
PSENvip RL D P
583601
Récepteur PSENvip composé du PSENvip RL D P. Pour le système d’automatismes PSS 4000. Afficheur à gauche. PL e SIL  3.Ho ...

Sur demande
PSENvip E
584200
Émetteur PSENvip.

Sur demande
PSENvip R
584100
Récepteur PSENvip.

Sur demande
PSENvip R LR
584101
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portéespouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E e ...

Sur demande
PSENvip MS
583206
1x jeu de bras de fixation pour le montage de PSENvip sur une presse.Nécessite également le PSENvip MB (583205).

Sur demande
PSENvip AT mech
583204
Gabarits d’ajustement (montage sur le porte-outil). Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement ...

Sur demande
PSENvip TP
583200
Objet de test PSENvip pour un contrôle régulier du fonctionnement.

Sur demande
PSENvip MB
583205
1x jeu de pièces d’adaptation pour l’installation des PSENvip AP sur unsupport quelconque.

Sur demande
PSENvip AP
583202
Jeu de plaques d’ajustement pour émetteur et récepteur PSENvip.

Sur demande
PSENvip AT mag
583203
Gabarits d’ajustement avec aimant Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils

Sur demande
PSENvip AT spring mount
583207
Gabarits d’ajustement pour une installation entre l’outil supérieur etl’outil inférieur Pour l’alignement du PSENvip lor ...

Sur demande
PSENvip AS2 E
583216
Plaque d’ajustement avec accessoires pour l’émetteur PSENvip E.

Sur demande
PSENvip AS2 R
583215
Plaque d’ajustement avec accessoires pour le récepteur PSENvip R.

Sur demande
PSENvip AP2
583211
Jeu de plaques d’ajustement pour l’émetteur PSENvip E et le récepteurPSENvip R.

Sur demande
PSENvip AS2
583210
Jeu de plaques de montage pour l’émetteur PSENvip E et le récepteurPSENvip R.

Sur demande
PSENvip IPM
584300
Module pour la mesure de l’angle de pliage pour les PSENvip E, PSENvip Ret PSENvip R LR composé d’un émetteur, d’un réce ...

Sur demande
PSENvip IPM Set1
583992
Module pour la mesure de l’angle de pliage pour les PSENvip E, PSENvip Ret PSENvip R LR composé d’un émetteur, d’un réce ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue