Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCprimo MC.C/16DIDO/2

680080
PMCprimo MC.C/16DIDO/2
Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: none

Sur demande
 
Version du produit: 1.2
Certifications: CE
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Nombre d'interfaces Ethernet: 1
Sortie statique unipol. raccordée /au +: 16
Nombres d'interfaces PROFIBUS DP: 1
Nombre d'interfaces CANopen: 4
Option logicielle: 2 = sans
Mémoire vive: 512 MB
Nombre d’entrées: 16
Dimension largeur: 60.0 mm
Dimensions hauteur: 270.6 mm
Dimension profondeur: 183.0 mm
Poids brut: 2260 g
Poids net: 1360 g
Température d’utilisation: 0 - 40 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données