Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1

8177190
PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1
Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 4.0 + 1 x (2 x 1.5) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Sur demande
on request
Poids brut: 460 g
Poids net: 400 g
Température d’utilisation: -20 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données