Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...
Sur demande
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 72 A;
Imax (5 sec.) = 140 A;
Power consumpti ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6 A;
Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 1 ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12 A;
Imax (5 sec.) = 24 A;
Power consumptio ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6,0 A;
Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) ...
Sur demande
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Sur demande
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output
current: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6,0 A;
Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 2,5 A;
Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 AC supply voltage:
Permanent output current: 5,0 A;
Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 sec.) = ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 24 A;
Imax (5 sec.) = 48 A;
Power consumptio ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec. ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 24,0 A;
Imax (2 sec.) = 48,0 A; Imax (5 sec. ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 5,0 A;
Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 sec.) ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 AC supply voltage:
Permanent output current: 2,5 A;
Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 24,0 A;
Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec. ...
Sur demande
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 30,0 A; Imax (5 sec. ...
Sur demande
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
Sur demande
Variateur de puissance, courant de sortie continu pour 3 x 400 V AC :3 A,
courant de sortie de crête pendant 2 s : 9 A, ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.