Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN cs4.2n 1switch

541253
PSEN cs4.2n   1switch
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch without actuator.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Principe de capteur: Transpondeur
Type de codage: unicat
Nombre de sorties OSSD: 2
Type de raccordement: M12, 5pol. male
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Puissance absorbée DC: 1.0 W
Distance de commutation protégée: 8.0 mm
Distance de coupure protégée: 20.0 mm
Indice de protection de boîtier: IP6K9K
Dimension largeur: 26.0 mm
Dimensions hauteur: 37.0 mm
Dimension profondeur: 18.0 mm
Poids brut: 60 g
Poids net: 44 g
Température d’utilisation: -25 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données