Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN cs4.1 1 actuator

541180
PSEN cs4.1   1 actuator
RFiD safety switch Actuator for coded safety sensor PSEN cs 4.1a, PSENcs 4.1b, PSEN cs4.1p and ATEX versions, one direction of actuation IP67, operating distance 10 mm; PU = 1 piece actuator.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Principe de capteur: Transpondeur
Type de codage: codé multiple
Indice de protection de boîtier: IP6K9K
Dimension largeur: 18.0 mm
Dimensions hauteur: 37.0 mm
Dimension profondeur: 18.0 mm
Poids brut: 15 g
Poids net: 11 g
Température d’utilisation: -25 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données