48 produits trouvés
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.19, IP67, UE = 1pièce, OSSD1.

Sur demande
PSEN cs3.1n   1switch
541053
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, d ...

Sur demande
PSEN cs4.1n   1switch
541153
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, d ...

Sur demande
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, supporté par ...

Sur demande
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, un sens d’activation, supporté ...

Sur demande
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, un sens d’activation, supporté ...

Sur demande
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par ...

Sur demande
PSEN cs4.1p   1switch
541160
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un sens d’activation, IP67, distanc ...

Sur demande
PSEN cs4.1a   1switch
541161
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, IP6K9K, dista ...

Sur demande
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8, montage en série possible, un ...

Sur demande
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, supporté par ...

Sur demande
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 / à 8 broches sur câble 1,5 m, ...

Sur demande
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec option de vissage, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, avec option de vissage, UE = 1 pièce.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue