Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur M8 à 4 broches, formeronde
diamètre M30, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10
m, pour applications avec le PSEN ix1 ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8 à 8 broches,forme ronde
diamètre M12, IP67, UE = 1 pièce sans a ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,forme ronde
M30, IP67, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, pour applications ave ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,forme ronde
M30, IP67, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, pour applications ave ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12
IP67, distance de commutation 8 mm, UE ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique
M12, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, UE = 1 acti ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.