Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
Sur demande
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.
Sur demande
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.
Sur demande
Support d’angle ajustable pour le PSENopt.
Sur demande
Équerre de montage pour les PSEN op4F/H.../1 et PSEN op2H.../1, modèle
rotatif, UE = 4 pièces.
Sur demande
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatériell ...
Sur demande
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 90 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielle ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 120 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 75 cm de la s ...
Sur demande
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 80 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant ...
Sur demande
Kit de montage avec 6 profilés de montage pour la fixation d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op ...
Sur demande
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 105 cm de la ...
Sur demande
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support
adapté aux barrières immatérielles standard PSEN ...
Sur demande
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
actif.
Sur demande
Kit pour la fixation de deux bras de muting à une barrière immatérielle
standard de la série PSEN opXX-xx-xxx/1.
Sur demande
Unité de capteur bras de muting en L avec unité de réflecteur passive etsupport
adapté aux barrières immatérielles stand ...
Sur demande
Kit de fixation pour un montage avec absence de zones mortes de deuxbarrières immatérielles Advanced
en angle.
Sur demande
Adaptateur de programmation pour la série PSEN opXX-A. L’ensemble desfonctions
(muting, blanking, mise en cascade) de la ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.