Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m

380258
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 distribution cable (IN) straight female connector, B coded, 10 m.

Sur demande
on request
Certifications: cULus Listed
Longueur du câble: 10.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP68
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Section du conducteur: 0,50
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Tension nominale max.: V
Poids brut: 565 g
Poids net: 555 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données