Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m

380255
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
PSS67 distribution cable (IN) angled female connector OUT angled connector, B-coded, 10 m.

Sur demande
on request
Longueur du câble: 10.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP68
Indice de protection du connecteur 2: IP68
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Section du conducteur: 0,50
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Tension nominale max.: V
Poids brut: 561 g
Poids net: 551 g
Température d’utilisation: -5 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données