Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m

380250
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 distribution cable (IN) straight female connector OUT, straight male connector, B-coded, 3 m.

Sur demande
on request
Certifications: cULus Listed
Longueur du câble: 3.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP68
Indice de protection du connecteur 2: IP68
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Section du conducteur: 0,50
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Tension nominale max.: V
Poids brut: 194 g
Poids net: 187 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données