Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

380214
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 cable, M12 female connector angled to M12 male connector straight, 10 m.

Sur demande
on request
Certifications: cULus Listed
Longueur du câble: 10.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP68
Indice de protection du connecteur 2: IP68
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 5
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: non
Tension nominale max.: V
Poids brut: 376 g
Poids net: 366 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données