Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380201
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 cable, M8 female connector straight to M12 male connector straight, 5 m.

Sur demande
on request
Certifications: cULus Listed
Longueur du câble: 5.00 m
Indice de protection du connecteur 1: IP67
Indice de protection du connecteur 2: IP67
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 4
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Tension nominale max.: V
Poids brut: 180 g
Poids net: 173 g
Température d’utilisation: -25 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données