Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, prolongation de
l’impulsion, 24 V DC avec module de distribution de la ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties avec 24 V DC, 1 rangée, bornier P ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, courant -0,1 - 25,6
mA, bipolaires, entrée différentielle,resolution 1 ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, tension, 3 plages de
mesures : -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3, ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, raccordement par rapport auplus, résist ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 8 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, raccordement par rapport auplus, résist ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 16 entrées, prolongation de
l’impulsion, 24 V DC avec module de distribution de l ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux co ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux co ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 16 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, raccordement par rapport auplus, résis ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, communication, 4 maîtres IO Link,3
modes, mode IO Link, révision v1.1, longueur d ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, fonction NPN de type 3
selon la CEI 61131-2, prolongation del’impulsio ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 6 entrées, type 3 selon la CEI
61131-2 120 V AC, codage de protection PSS u2 A C ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, 2 plages de tensions,
-12 - 12 V, -10 - 10 V, avec détection du court- ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, statiques, 2 A,
unipolaires, raccordement par rapport au plus,résistan ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, contacts relais,
contacts à fermeture, pour la commutation decharges o ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, contacts relais,
inverseur, pour la commutation de basses tensions de ...
Sur demande
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, thermomètre à
résistance (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.