text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
18 produits trouvés
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, prolongation de l’impulsion, 24 V DC avec module de distribution de la ...

Sur demande
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de l’impulsion, sorties avec 24 V DC, 1 rangée, bornier P ...

Sur demande
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, 2 plages de tensions, -12 - 12 V, -10 - 10 V, avec détection du court- ...

Sur demande
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, statiques, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus,résistan ...

Sur demande
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, contacts relais, contacts à fermeture, pour la commutation decharges o ...

Sur demande
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, courant -0,1 - 25,6 mA, bipolaires, entrée différentielle,resolution 1 ...

Sur demande
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, tension, 3 plages de mesures : -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3, ...

Sur demande
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, contacts relais, inverseur, pour la commutation de basses tensions de ...

Sur demande
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, statiques, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport auplus, résist ...

Sur demande
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, module électronique, standard, 8 sorties, statiques, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport auplus, résist ...

Sur demande
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, module électronique, standard, 16 entrées, prolongation de l’impulsion, 24 V DC avec module de distribution de l ...

Sur demande
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux co ...

Sur demande
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, prolongation de l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux co ...

Sur demande
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, module électronique, standard, 16 sorties, statiques, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport auplus, résis ...

Sur demande
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, module électronique, standard, communication, 4 maîtres IO Link,3 modes, mode IO Link, révision v1.1, longueur d ...

Sur demande
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, module électronique, standard, 8 entrées, fonction NPN de type 3 selon la CEI 61131-2, prolongation del’impulsio ...

Sur demande
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, module électronique, standard, 6 entrées, type 3 selon la CEI  61131-2 120 V AC, codage de protection PSS u2 A C ...

Sur demande
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, thermomètre à résistance (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue