Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement,
configurable, 1 entrée, codeur incrémental, sig ...
Sur demande
PSSu, module électronique, entrées et sorties digitales, avec fonction
standard, 4 entrées, 2 sorties d’alimentation 0,2 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, interface série, RS232, 1
entrée, 2 canaux de transmission, 64 bits, mode full-dupl ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, interface série, RS485/422, 1
entrée, 2 canaux de transmission, 64 bits, mode full- ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
2 plages de courants configurables, 0/4 - ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties,
0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
contacts relais, 10 A, contacts à fermeture ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermocouples avec lettres d’identificati ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
contacts relais, 2 A, contacts à fermeture, ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, distribution de la tension,4 sorties
alimentation des périphéries 24 V DC 1,5 A, ré ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, compteur, 1 entrée, codeur absolu
SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bit ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties,
2 plages de tensions 0/4 - 20 mA, unipola ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement,
configurable, 1 entrée, codeur incrémental, sig ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties,
2 plages de tensions configurables, -10/0 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 sorties,
plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
2 A, unipolaires, raccordement par rapport ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties,
0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.