Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu BS-R 1/8 C

312653
PSSu BS-R 1/8 C
Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V 8 spring-loaded terminals.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Type de bornier: Bornier à ressorts
Dimension largeur: 12.6 mm
Dimensions hauteur: 129.0 mm
Poids brut: 45 g
Poids net: 34 g

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données