Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu BP-C 2/16 C

312631
PSSu BP-C 2/16 C
Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals, C-rail.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Type de bornier: Bornier à ressorts
Dimension largeur: 25.2 mm
Dimensions hauteur: 129.0 mm
Poids brut: 82 g
Poids net: 68 g

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données