Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ m EF 16DI

772140
PNOZ m EF 16DI
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 16 safe digital inputs.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Nombre d’entrées digitales: 16
Type de bornier: Bornier à vis, Bornier à ressorts
Type de bornier: débrochable
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 101.4 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 105 g
Poids net: 95 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données