text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
19 produits trouvés
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.

Sur demande
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.

Sur demande
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1  pièce X3/X4 à 8 broches et X1/X2 à 4 broches, pour ...

Sur demande
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièceX3/X4 à 8 broches et X1/X2 à 4 broches, pour boî ...

Sur demande
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1/X2/X3 à 8 broches et X4 à 4 broches, pour ...

Sur demande
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce X1/X2/X3 à 8 broches et X4 à 4 broches, pour bo ...

Sur demande
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, bipolaire, pour boîtier 12,5  ...

Sur demande
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17, ...

Sur demande
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.

Sur demande
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièceX1, X2, X3, X4, à 2 broches, pour boîtier 12,5 m ...

Sur demande
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 ...

Sur demande
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.

Sur demande
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.

Sur demande
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connecteur pour la liaison de l’appareil de base PNOZsigma avec unmodule d’extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.

Sur demande
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, avec adaptateur de carte SIM et PNOZsigmaChipcard Reader.

Sur demande
PNOZ s pIE
750900
Accessoires pour PNOZ sigma, prolongation de l’impulsion, pour tensionpositive.

Sur demande
PNOZ s nIE
750910
Accessoires pour PNOZ sigma, prolongation de l’impulsion, pour tensionnégative.

Sur demande
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Câble spécial pour la configuration directe sur PNOZ s30, L = 1,5 m.

Sur demande
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, avec adaptateur de carte SIM.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue