Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ s20 C 24VDC 2so

751160
PNOZ s20 C 24VDC 2so
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Possibilités d'application: Extension de contacts instantanés
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de bornier: Bornier à ressorts
Type de bornier: débrochable
Normes: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Contacts de sécurité instantanés: 0
Sorties de sécurité instantanées: 2 ST
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 100.0 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 130 g
Poids net: 120 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données