Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

751132
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

Sur demande
on request
Certifications: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilités d'application: Extension de contacts instantanés
Courant max. pour DC1: 6.0 A
Tension pour AC1: 240 V
Type de bornier: Bornier à ressorts
Type de bornier: débrochable
Normes: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modes de fonctionnement: À deux canaux
Contacts de sécurité instantanés: 6
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 100.0 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 275 g
Poids net: 265 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données