Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750110
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Possibilités d'application: Extension de contacts instantanés
Tension d'alimentation (V): 24,0
Courant max. pour DC1: 12.0 A
Tension pour AC1: 240 V
Type de bornier: Bornier à vis
Type de bornier: débrochable
Normes: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modes de fonctionnement: Monocanal, sans détection des courts-circuits
Contacts de sécurité instantanés: 4
Sorties de sécurité instantanées: 0 ST
Dimension largeur: 45.0 mm
Dimensions hauteur: 98.0 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 310 g
Poids net: 295 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données