33 produits trouvés
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégré ...

Sur demande
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débroch ...

Sur demande
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 8 ...

Sur demande
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 1 s fixe), UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm, bornie ...

Sur demande
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC, largeur 45 mm, borniers ...

Sur demande
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB 24 V DC, largeur 22,5 mm, borniers à ressorts débr ...

Sur demande
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 3 s fixe), UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm, bornie ...

Sur demande
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés (t = 3 s), UB = 24 V DC, ...

Sur demande
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canaux,sorties : 4 F, UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm, bornier ...

Sur demande
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, (t = 1 - 4 s), UB = 24 V DC, largeur 45 mm, borniers ...

Sur demande
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Extension de contacts, entrées : câblage à deux canaux, sorties : 4 F,UB = 24 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers ...

Sur demande
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : ...

Sur demande
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : ...

Sur demande
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : ...

Sur demande
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 contactsde sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : ...

Sur demande
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal / à deux canauxavec / sans détection des courts-circuits, sorties : 5 ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue