Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
activable / désactivable avec fonction de clignoteme ...
Sur demande
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec
symbole de l’arrêt ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, IP65, diamètre 68 mm(grande version),
non imprimé (sans logo), diamètre de ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir de maintien de l’arrêt IP65, éclairageannulaire à LED y compris
module de raccordement, diamèt ...
Sur demande
PITestop, bloc de contacts, 2n/f, 1n/o, borniers à vis.
Sur demande
PITestop, bloc de contacts, 1n/f avec surveillance, 1n/o, borniers à
vis.
Sur demande
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé de :
bouton-poussoir d’arrêt d’urg ...
Sur demande
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec
bloc de contacts, 2 ...
Sur demande
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec
bloc de contacts, 2 ...
Sur demande
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé de :
bouton-poussoir d’arrêt d’urg ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, avec
déverrouillage par clé, sans inscription P ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP6K9K, sans logo, pour lesdomaines de l’hygiène,
diamètre de montage : 22,3 ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, sans logo,
diamètre de montage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, bouton-poussoir à clé,avec symbole de l’arrêt d’urgence et
logo, diam ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo,bouton-poussoir à clé,
diamètre de montage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec
symbole de l’arrêt ...
Sur demande
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, sans logo, diamètre demontage : 22,3 mm
Sur demande
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un
bouton-poussoir d’arrêt d’urg ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.