text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
14 produits trouvés
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock avec sortie de câble monté vers le bas ...

Sur demande
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le haut, butée de porte droite. U ...

Sur demande
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock avec sortie de câble monté vers le bas ...

Sur demande
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas , butée de porte droite. U ...

Sur demande
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock avec sortie de câble monté vers le hau ...

Sur demande
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le haut , butée de porte gauche. ...

Sur demande
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas , butée de porte gauche. U ...

Sur demande
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock avec sortie de câble monté vers le hau ...

Sur demande
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2 supports de montage.

Sur demande
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Poignée de porte noire avec insert rouge pour PSENmlock DHM « poignée de déblocage à des fins d’évacuation ».

Sur demande
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour le capteur PSEN ...

Sur demande
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse 20 mm. UE = ...

Sur demande
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2 tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).

Sur demande
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Poignée de porte noire avec insert jaune pour PSENmlock DHM.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue