text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
7 produits trouvés
PNOZ pe1p
773900
Module de commande / appareil de base, système de sécurité modulaire,max. 4 modules d’extension pouvant être raccordés v ...

Sur demande
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Bloc d’alimentation pour le système de sécurité modulaire PNOZpower, possibilités de raccordement pour 1 appareil de bas ...

Sur demande
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interface PNOZpower pour le raccordement externe au PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS et SafetyBUS p.

Sur demande
PNOZpower Bus-Terminator
779120
Fiche de terminaison du PNOZpower.

Sur demande
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 jeu de borniers de raccordement à vis, connecteur tourné sur 180°.

Sur demande
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 jeu de borniers de raccordement à vis.

Sur demande
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 jeu de borniers de raccordement à vis.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue