text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
6 produits trouvés
Supply cable 5x1.5
380327
Vendu au mètre, PVC (90°C selon l’UL 1581), noir RAL9005, 5x1,5,résistant aux UV CEI 603323-3-24 (cat. C), 1 000V UL/CSA ...

Sur demande
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, couleur des conducteurs indiv ...

Sur demande
SafetyNET p Cable
380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu ...

Sur demande
PSS67 Supply cable
380321
Vendu au mètre, PUR, noir RAL9005, 5x0,5, compatible avec chemin decâbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : ...

Sur demande
PSS67 I/O Cable
380320
Vendu au mètre, PUR, jaune RAL1003, 5x0,25, couleur des conducteursindividuels : marron, blanc, bleu, noir, gris

Sur demande
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs i ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue