France | français

SMART Industries Lyon 2019

Date: 5 mars 2019 - 8 mars 2019

Smart Industries, le salon de l'industrie connectée, collaborative et efficiente, se tiendra du 5 au 8 mars 2019 à EUROEXPO Lyon.

L'Industrie 4.0 ou Industrie du futur est au cœur de l'événement.  Quels sont les enjeux de cette problématique ? Quelles questions faut-il se poser ?

Pilz vous aidera à trouver les bonnes réponses lors de ce salon. Venez vivre l'expérience de l'Industrie 4.0 avec les produits et solutions de Pilz sur notre stand 4K155. Grâce à nos experts, vous apprendrez comment vous pouvez fabriquer rapidement, en toute flexibilité et économiquement des produits personnalisés conformément à l'Industrie 4.0.

Nous nous réjouissons de votre visite !

Pilz au salon Smart Industries Lyon 2019

Lieu

Eurexpo Lyon
Boulevard de l'Europe
69680 CHASSIEU

Obtenez votre billet d'entrée gratuitement !

Nos solutions dans le domaine de la robotique

Solutions robotique de Pilz

 

L'interaction en toute sécurité entre les hommes et les robots requiert de plus en plus de nouvelles techniques et solutions.

Pilz vous accompagne dans la sécurisation d’une application avec des robots conformément aux normes en vigueur grâce à une vaste gamme de prestations de services adaptées aux différentes phases de vie d’un système robotisé (analyse des applications, marquage CE, appréciation du risque, etc.)

Scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilzv
  • Le scrutateur laser de sécurité PSENscan

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan vous offre la surveillance des surfaces en deux dimensions avec un angle d’ouverture de 275 degrés et une portée du champ de protection pouvant atteindre 5,5 mètres. Grâce à la libre configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à leur adaptation à des contraintes architecturales, les scrutateurs laser de sécurité peuvent être intégrés de manière optimale dans les applications les plus diverses. Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est surtout adapté à la sécurisation des zones stationnaires.

 

  • Barrières immatérielles robustes PSENopt II pour la protection du corps

En plus de la protection des doigts et des mains, les barrières immatérielles PSENopt II sont désormais aussi disponibles en tant que variante pour la protection du corps. Vous bénéficiez ainsi d'une faible sensibilité aux dommages et d'une grande disponibilité des machines.

Barrières immatérielles PSENopt II protection corps de Pilz
Tapis sensible de sécurité PSENmat de Pilz
  • Le tapis sensible de sécurité PSENmat

Le PSENmat, une première mondiale, est un tapis sensible de sécurité équipé d’une fonction de commutation intégrée. Par conséquent, le tapis sensible de sécurité ne sert pas seulement à la surveillance des surfaces. Le PSENmat est équipé par ailleurs d’une fonction de commutation qui déclenche des actions que l’on peut librement définir à l’avance, grâce à un bouton-poussoir virtuel intégré.

Le PSENmat est conforme aux exigences de la norme EN ISO 13856-1 relative aux dispositifs de protection sensibles à la pression.

  • Nos prestations de services et formations pratiques

Nos experts vous accompagnent avec des prestations de conseils et d’ingénierie en Sécurité Machines et Procédés, jusqu’à la prise en charge de la certification CE de vos installations.
Profitez également de notre offre complète de formations pratiques autour de la sécurité des machines ainsi que sur nos produits.

Formation CECE - Certified Expert in CE Marking

La dernière nouveauté : obtenez le niveau de qualification le plus élevé dans le domaine du marquage CE grâce à notre formation CECE - Certified Expert in CE Marking.

Prestations de services Pilz
  • La nouvelle génération de systèmes de commande PMCprimo C2 issue de la gamme Pilz Motion Control

La nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2 offre, grâce à une performance augmentée, des cadences plus élevées et par conséquent, une augmentation de la qualité de fabrication. Outre une multitude d’interfaces et une entrée codeur, les entrées / sorties digitales ainsi qu’une interface USB pour l’importation et l’exportation des données garantissent aussi une grande flexibilité.

  • Protection contre la fraude des données grâce au SecurityBridge

Avec le SecurityBridge, nous proposons un produit pour le domaine de la sûreté industrielle. Le SecurityBridge protège le système de commande configurable PNOZmulti et le système d’automatismes PSS 4000 contre les fraudes dues à un accès non autorisé. Ainsi, vous évitez l’espionnage et la fraude tout en garantissant la sécurité de vos employés et la disponibilité de votre machine !

Le SecurityBridge remporte le GIT Security Award 2019

L’application Pare-feu SecurityBridge a occupé la 3ème place du GIT SECURITY Award. Le prix a été remis le 27 novembre 2018 au salon SPS IPC Drives à Nuremberg.

Protection contre la fraude des données grâce au SecurityBridge de Pilz
Siège social France

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer - CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Contact pour la presse

Téléphone:
E-mail: