France | français

Formation Sécurité Machines +

Objectif

La directive Machines et les normes européennes décrivent les exigences de sécurité des machines et des installations. Elles intègrent également les commandes et/ou les entraînements électriques et pneumatiques. Dans nos formations, nous abordons les deux aspects afin de vous permettre à l’avenir de les combiner de façon optimale.

Profitez des connaissances des spécialistes des sociétés Festo Didactic et Pilz France Electronic au cours d’une même formation.

A l’issue de la formation, vous connaîtrez les exigences et les possibilités de la sécurité pneumatique et électrique ainsi que les nouvelles normes EN ISO 13849-1 et EN CEI 62061. Vous serez capable d’analyser et de concevoir un système de commande électrique et pneumatique relatif à la sécurité de la machine selon les nouveaux standards normatifs.

Agenda / contenus

Introduction, directive Machines et normes

  • Définition des termes légaux relatifs à l’industrie et aux machines : directives, normes, décrets, libre circulation des biens dans l’espace économique européen
  • La déclaration de conformité européenne & le marquage CE
  • La directive Machines 98/37/CE & 2006/42/CE : rôle et évolutions au 29.12.2009
  • Application des normes fondamentales concernant la conception d’une machine. Exposé concernant la norme EN ISO 12100-1 et -2
  • L’analyse des risques selon les normes harmonisées EN ISO 14121

Sécurité électrique

  • Utilisation de la norme EN ISO 13849-1 pour concevoir un circuit de commande sûr
  • Données quantitatives nécessaires à son usage et évolution par rapport à l‘EN 954-1
  • Questions relatives aux systèmes programmables de sécurité
  • Application de la norme EN CEI 62061 et explication des niveaux de sécurité SIL
  • Explication du fonctionnement du logiciel PAScal et calcul de la probabilité de défaillance dangereuse (paramètre PFHd) des fonctions de sécurité et vérification du niveau de sécurité conformément aux normes EN ISO 13849-1 et EN CEI 62061

Sécurité pneumatique

  • Utilisation de la norme EN ISO 13849-1 pour déterminer les niveaux de performance requis
  • Détermination des architectures de commande (catégorie B, 1, 2, 3 ou 4)
  • Application de la norme EN ISO 13849-1 en déterminant les différents paramètres liés à la sécurité : MTTFd, DC, CCF, ...
  • Les différentes fonctions de sécurité pneumatiques et électro-pneumatiques
  • Exemples d’applications pneumatiques de sécurité et exercices de mise en application

Groupe cible

  • Constructeurs de machines et chargés d’affaires mécaniques, électriques
  • Electro-techniciens et rénovateurs de machines
  • Intégrateurs de systèmes

Formation chez le client

Numéros de commande 900 255
Durée 3 joursDe 9h00 à 17h00
Nombre max. de représentants Max. 15 personnes
Prix 3.900 euros par session
Pour plus d'informations
Dates et inscription
Sur demande
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de