Micro automates configurables PNOZmulti 2

Le multi-talent s’intègre dans n’importe quel système !

PNOZmulti de la génération 2 – le succès continue !

Micro automates configurables PNOZmulti 2

Utilisés dans le monde entier – vous aussi, vous pouvez compter sur les micro automates configurables PNOZmulti de la génération 2 pour vos automatismes. En tant que standard de sécurité mondial pour de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication, le micro automate configurable PNOZmulti 2 s’intègre également dans votre système. Une productivité élevée pour vos machines et installations, un diagnostic convivial et une visualisation simple – avec les micro automates configurables PNOZmulti 2, vous êtes sûr de prendre la bonne décision.

Les micro automates configurables et modulaires PNOZmulti 2 peuvent être adaptés de manière flexible à vos exigences et s’intègrent même dans la plus petite armoire électrique. Avec une largeur minimale de 22,5 mm ou de 45 mm, vous obtenez une fonctionnalité maximale pour la surveillance d’une multitude de fonctions de sécurité jusqu’à PL e EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 EN CEI 62061.

Logiciel de configuration PNOZmulti Configurator – une solution complète !

Vous produisez déjà ou vous câblez encore ? Avec le logiciel basé sur des graphiques PNOZmulti Configurator, créez votre circuit de sécurité avec la souris. Profitez de temps de création de projets plus courts : de la conception à la maintenance, en passant par la mise en service, vous n’utilisez que notre logiciel sous licence gratuite.

Le système à succès PNOZmulti 2 – vos avantages

  • Rentabilité et durabilité : standard de sécurité international pour différents environnements d’automatisation et systèmes de communication
  • Utilisation en toute sécurité grâce à un matériel et logiciel certifiés
  • Un seul système, de la planification à la maintenance: extensions ou modifications de fonctions possibles à tout moment
  • Adaptations flexibles dans la configuration : idéal pour la construction de machines en série
  • Temps d’arrêt des machines courts et grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple et universel
  • Potentiel de rationalisation car les composants de sécurité couvrent des tâches standard

Une équipe rodée – caractéristiques des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2

Caractéristiques des micro automates configurables PNOZmulti 2
  • Système modulaire composé d’un appareil de base et de modules d’extension
  • Logiciel PNOZmulti Configurator : un logiciel pour la configuration du matériel et des logiciels
  • Diagnostic convivial et visualisation basée sur internet
  • Raccordement aux bus de terrain courants et aux interfaces de communication
  • Sécurité maximale : en fonction du câblage, catégories de sécurité jusqu’au niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061
  • Solution complète de sécurité associée à des capteurs de sécurité, une périphérie décentralisée, des systèmes de commande et de visualisation

Une utilisation optimale – la sécurité jusqu’à destination avec les micro automates configurables PNOZmulti 2

Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 déclenche une réaction sécurisée et fiable en cas de dysfonctionnement ou de violation des zones protégées. Le PNOZmulti 2 assure un arrêt contrôlé et par conséquent sécurisé d’un mouvement. Le micro automate configurable PNOZmulti 2 garantit la sécurité des personnes et des machines dans de nombreux secteurs d’activités :

  • Machines-outils : notamment tours, fraiseuses et aléseuses
  • Machines de déformation : presses mécaniques, petites presses et presses à découper
  • Cellules robotisées : robots d’usinage, de soudure et de peinture
  • Machines de conditionnement : notamment embouteilleuses et palettiseurs
  • Machines de transformation de matières plastiques : notamment machines de moulage par soufflage
  • Machines laser : notamment soudeuses et découpeuses laser
  • Imprimerie et industrie du papier : notamment machines à imprimer, machines de mise sous pli, machines de papeterie
  • Éoliennes
  • Parcs d’attractions
  • Remontées mécaniques
  • Dans d’autres applications telles que l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique, l’ingénierie des procédés et de nombreux autres secteurs d’activités

Notre gamme de produits : Micro automates configurables PNOZmulti 2

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03 / Consulting, ingénierie, formations : 03 88 10 40 04 / services@pilz-france.fr
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commande

21 Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: +33 3 88 10 40 02
E-mail: commande@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr