Sécurité tout au long de la vie des machines. – avec les capteurs de sécurité PSEN de Pilz

Que ce soit pour un usage industriel rude, des concepts d’automatismes complexes ou des exigences de sécurité : nos capteurs sont aussi robustes, durables et évolutifs que vos idées.

Misez sur des capteurs de sécurité performants et flexibles – certifiés selon les normes internationales. Nos capteurs sont robustes et faciles à utiliser. Ils s’intègrent parfaitement aux processus d’automatismes existants et permettent ainsi une surveillance continue des zones sensibles en matière de sécurité tout en garantissant le bon fonctionnement de vos installations.

Nos solutions de sécurité sont basées sur des normes de sécurité internationales et offrent ainsi une conception conforme à la législation de vos installations. Parallèlement, elles simplifient la mise en œuvre de concepts d’automatismes exigeants. La combinaison d’une technologie fiable et d’une utilisation facile garantit un modèle de sécurité de vos processus de fabrication à la fois efficace et durable – pendant toute la durée de vie des machines.

Découvrez notre offre polyvalente : de la surveillance de la position à la surveillance des accès et des zones, en passant par la sécurisation des protecteurs mobiles. Accèder directement à la gamme de produits Capteurs

 

Trois caractéristiques qui font la distinction des capteurs PSEN

Sécurité et robustesse, là où c’est important.

Dans les environnements industriels, la fiabilité et la résistance sont essentielles. Nos capteurs résistent à la poussière, aux vibrations, au froid et aux processus de nettoyage. Grâce à des tolérances de montage généreuses, ils facilitent le montage et garantissent une grande disponibilité des installations – avec moins d’arrêts et plus de sécurité.

Sécurité et durabilité, parce que la fiabilité compte.

Des composants fiables réduisent les réparations et garantissent une productivité élevée et durable. Ainsi, les temps d’arrêt sont réduits au minimum et les coûts de maintenance et de pièces de rechange diminuent.
Résultat : respect des délais, disponibilité maximale et coûts d’exploitation globaux faibles.

Sécurité et évolutivité, pour la production de demain.

La sécurité moderne nécessite des solutions intelligentes : nos capteurs offrent des connexions de bus de terrain flexibles, un câblage simple et une sécurité adaptée à l’application – en fonction de vos besoins. Grâce à notre expertise approfondie, nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions de sécurité universelles, pour répondre aux exigences actuelles et futures.

Solutions en matière de capteurs de sécurité pour votre application

Système modulaire pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès

Notre système modulaire pour protecteurs mobiles vous offre une solution complète et flexible. Assemblez votre système à partir des composants adaptés : capteur, poignée de porte, système de déblocage à des fins d’évacuation, système de diagnostic et unité de contrôle. Le montage flexible permet une installation rapide et une utilisation simple. En option, la gestion des accès garantit que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et reçoivent des ordres de commande.

 

Assemblage modulaire des systèmes pour protecteurs mobiles

IO-Link Safety – communication en toute sécurité sur le terrain

Avec la communication point à point IO-Link Safety en toute sécurité et standardisée, vous intégrez des capteurs de sécurité rapidement et en toute convivialité jusqu’au terrain. En même temps, vous bénéficiez de possibilités de diagnostic étendues qui rendent vos process plus transparents et plus efficaces. Votre avantage : intégration simple, diagnostic optimisé et évolutivité maximale. 

Découvrez les avantages de l’IO-Link Safety pour vos applications avec des capteurs

Surveillance des accès et des zones – en toute sécurité, sans contact, ni barrière

Qu’il s’agisse d’accès ouverts, de zones dangereuses stationnaires et mobiles ou de la protection contre le contournement : les équipements de protection électrosensibles permettent une sécurisation efficace et flexible. Par le biais de nos barrières immatérielles de sécurité, de nos scrutateurs laser de sécurité et de nos capteurs radar de sécurité, nous vous proposons la technologie adéquate. Avec une niveau élevé de sécurité, des temps de réponse courts ainsi qu’une configuration et une utilisation simples. Les technologies robustes et les possibilités polyvalentes de diagnostic garantissent une grande disponibilité des installations.

Capteurs pour la surveillance des accès et des zones

Vos avantages avec les capteurs de sécurité PSEN

  • Sécurité certifiée : 
    Respect des standards internationaux les plus stricts, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
     
  • Productivité sans compromis : 
    Travail sécurisé avec une disponibilité maximale des installations pour des processus continus et des opérations fiables.
     
  • Intégration flexible :
    Modulaire, extensible et adaptable à vos besoins de production spécifiques.
     
  • Installation simple :
    Des possibilités de montage bien pensées et une utilisation intuitive simplifient la mise en service.
     
  • Robustesse et longue durée de vie :
    Un fonctionnement en toute fiabilité même dans des conditions environnementales difficiles – pendant toute la durée de vie des machines.
     
  • Solution unique d’un même fournisseur :
    Capteurs et systèmes de contrôle-commande de Pilz – adaptés les uns aux autres de manière optimale.

« Nos capteurs de sécurité peuvent être intégrés en toute flexibilité dans vos installations. Grâce à une technologie bien pensée et à une large gamme de solutions évolutives, nous offrons non seulement une sécurité certifiée, mais aussi une optimisation de la productivité. Pour vos exigences – d’aujourd’hui et de demain. »

Martin Bellingkrodt, Chef des produits Capteurs

Pilz vous accompagne, de la sélection à l’intégration

Vous avez des doutes quant au choix ou à la mise en œuvre conforme aux normes ? Nous vous accompagnons en vous proposant des formations, un support technique et des connaissances d’expertise. Ensemble, concevons votre solution de sécurité – efficace, durable et évolutive.

Top
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03 / Consulting, ingénierie, formations : 03 88 10 40 04 / services@pilz-france.fr
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commande

21 Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: +33 3 88 10 40 02
E-mail: commande@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
Mail: devis@pilz-france.fr

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire