Interverrouillages de sécurité

Travail en toute sécurité pour une meilleure productivité – avec les capteurs de sécurité de Pilz

Photo de plusieurs interverrouillages de sécurité

Les applications incluent presque toutes des protecteurs mobiles tels que des portes battantes et coulissantes, des trappes ou des capots. En présence de mouvements dangereux liés à la course de freinage, un système d’interverrouillage de sécurité avec une protection contre la fraude correspondante conformément à l’EN ISO 14119 est requis. 

L’ouverture des protecteurs mobiles est seulement possible lorsque les mouvements dangereux de la machine se sont arrêtés. Le redémarrage ne se produit qu’après avoir refermé et verrouillé les protecteurs mobiles. Pour cela, les dispositifs de protection ne doivent être ni contournables, ni fraudables. 

Les interverrouillages de sécurité Pilz vous offrent la solution adéquate aussi bien pour la protection des process que des personnes  – pour un travail en toute sécurité et productif.

Un interverrouillage en toute sécurité. Pour une production efficace.

  • Gamme complète de capteurs offrant une grande flexibilité lors de la conception de machines
  • Adaptation à toutes les applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849 ou jusqu’à SIL 3 selon l’EN CEI 62061
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à un montage simple ainsi qu’à la possibilité d’un montage en série en toute sécurité avec diagnostic
  • Protection contre les mouvements dangereux des machines par le biais d’une surveillance du verrouillage et de l’interverrouillage de sécurité
  • Sécurité et productivité maximales : protection contre la fraude évitant les interruptions de production involontaires ; codage sélectionnable librement
  • Solution personnalisée avec des protecteurs mobiles, adaptée à l’application
  • Grande disponibilité et durée de vie élevée des capteurs
Un employé de production devant une machine sur laquelle des interverrouillages de sécurité sont utilisés.

Informez-vous en vous rendant au Salon de Hanovre !

Stand au Salon de Hanovre

Au salon de Hanovre, vous saurez tout sur les nouveaux interverrouillages de sécurité. Bien entendu, nous ferons également une présentation des deux nouveaux capteurs : le nouveau PSENmlock mini est idéal pour les applications avec un espace restreint, telles que, par exemple, les trappes ou les capots et la nouvelle génération PSENslock 2 avec un nouveau design pour des applications robustes.

N’hésitez pas à demander un rendez-vous avec un conseiller parmi nos experts directement pendant le salon pour discuter concrètement de votre projet.

Pilz présent au Salon de Hanovre

 

 

Protection des hommes et des machines

Vous recherchez la sécurisation adéquate de vos protecteurs mobiles ? Les questions relatives au type de dispositif de protection, à l’interverrouillage nécessaire ainsi qu’au niveau de performance sont à la base du choix de l’interverrouillage de sécurité approprié : 

Icône avec des symboles représentant des dispositifs de protection

Type de dispositif de protection

S’agit-il d’un dispositif de protection franchissable ou non franchissable ? Les dispositifs de protection franchissables sont généralement de grandes portes battantes ou coulissantes ; les dispositifs de protection non franchissables sont par exemple des capots ou des trappes.

Icône avec un symbole représentant une horloge

Dispositif d’interverrouillage process ou interverrouillage de sécurité 

Le type d’interverrouillage à employer dépend de la course de freinage. Si la durée nécessaire pour atteindre la zone dangereuse dépasse la course de freinage, un dispositif d’interverrouillage process suffit. En revanche, si la durée d’intervention est plus courte que la course de freinage, un interverrouillage de sécurité (protection des personnes) est requis.

Icône contenant les lettres PL

Niveau de performance

Le niveau de protection est défini conformément à l’EN ISO 13849-1 ou l’EN 62061. Les critères essentiels pour la détermination sont par exemple la gravité de lésions potentielles, la fréquence du risque et la possibilité d’évitement des risques.

 

Complément d’informations à consulter :

Livre blanc sur les interverrouillages de sécurité

Dans le livre blanc, nous avons résumé pour vous toutes les informations importantes sur les interverrouillages de sécurité. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les différentes fonctions de sécurité et comment réussir l’installation en toute sécurité.

Téléchargement du livre blanc

Brochure Interverrouillages de sécurité

Dans notre nouvelle brochure « Interverrouillages de sécurité – pour plus de sécurité et de productivité », vous trouverez par ailleurs des informations intéressantes sur les possibilités d’utilisation des différents produits.

Téléchargement de le brochure

Vue d’ensemble des interverrouillages de sécurité

Nous vous proposons une gamme étendue d’interverrouillages de sécurité pour la sécurisation de protecteurs mobiles. Ils surveillent de manière rentable et efficace les portes dans les enceintes de sécurité ainsi que les capots et les trappes : 

Désignation

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Applications protecteurs mobiles franchissables et non franchissables protecteurs mobiles franchissables et non franchissables petits protecteurs mobiles non franchissables protecteurs mobiles franchissables et non franchissables grands protecteurs mobiles franchissables
Principe de fonctionnement électromécanique transpondeur transpondeur transpondeur transpondeur
Principe d’interverrouillage principe du courant de fonctionnement,
principe de l’action positive
principe du courant de fonctionnement principe bistable principe bistable principe bistable
Fonctions de sécurité dispositif d’interverrouillage process, interverrouillage de sécurité (protection des personnes) dispositif d’interverrouillage process, interverrouillage de sécurité (protection des personnes) interverrouillage de sécurité (protection des personnes) interverrouillage de sécurité (protection des personnes) interverrouillage de sécurité (protection des personnes)
Classification verrouillage selon la norme EN ISO 13849-1 (surveillance de protecteurs mobiles) PL c,
avec exclusion de défaillance PL d
PL e, catégorie 4 PL d, catégorie 3 PL e, catégorie 4 PL e, catégorie 4
Classification interverrouillage selon la norme EN ISO 13849-1 (surveillance de l’interverrouillage) PL c,
avec exclusion de défaillance PL d
PL c, catégorie 2 PL d, catégorie 3 PL e, catégorie 4 PL e, catégorie 4
Force d’interverrouillage FZH : 1 500 N
  • F1max : 1 000 / 2 000 N (protection des process)
  • F1max : 2 000 N (protection des personnes)
1 950 N (F1max : 3 900 N) FZH : 7 500 N FZH : 2 000 N
Infraudabilité faible jusqu’à élevée jusqu’à élevée jusqu’à élevée jusqu’à élevée
Système de déblocage auxiliaire intégré - intégré intégré intégré
Système de déblocage à des fins d’évacuation en option (PSEN me5) - - en option intégré
Déverrouillage d’urgence en option (PSEN me5) - - en option -
Lien d’accès aux produits PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Solutions complètes de sécurité pour votre dispositif de protection

Outre l’interverrouillage de sécurité, une sécurisation fiable et efficace des dispositifs de protection implique également une unité de commande complémentaire ainsi qu’un câblage et un système de contrôle-commande adaptés. Les capteurs de sécurité Pilz peuvent être montés en série entre eux et sont compatibles avec d’autres produits et interfaces. Ils s’intègrent parfaitement dans l’environnement de votre installation et permettent son équipement ultérieur avec des composants Pilz.

Solution personnalisée pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès

  • Interverrouillages de sécurité pour la protection des process et des personnes 
  • Commande simple avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, en option avec gestion des accès intégrée 
  • Accessoires complémentaires : de la poignée de porte adaptée au système de déblocage à des fins d’évacuation 
  • Informations détaillées sur le diagnostic et l’état avec Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2
Image présentant une application avec un dispositif de protection

Notre gamme de produits : Interverrouillages de sécurité

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commercial

Téléphone: Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
E-mail: devis@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr