Système radar de sécurité – LBK System

Surveillance d’espaces de protection en toute sécurité – également dans des conditions d’utilisation difficiles !

Système radar de sécurité – LBK System

Avec la première solution complète de sécurité au monde reposant sur la technologie radar pour la surveillance des espaces de protection, Pilz élargit sa gamme dans le domaine des capteurs de sécurité. Elle est composée du système radar de sécurité LBK System d’Inxpect S.p.A. et du micro automates configurables PNOZmulti 2. Avec cette solution complète, il est possible de surveiller en toute sécurité des applications complexes dans des environnements difficiles, même en extérieur. En effet, la technologie radar robuste garantit une grande disponibilité même en cas d’influences extérieures telles que la poussière, la saleté, la pluie, la lumière, les pièces projetées ou les secousses.

Surveillance en toute sécurité des espaces de protection avec la technologie radar

Grâce à la technologie radar (FMCW: frequency modulated continuous wave), le LBK System offre une surveillance volumétrique avec une fréquence de 24 à 24,25 GHz et peut être utilisé jusqu’à SIL 2, PL d et la catégorie 2. Les fonctions de sécurité couvertes par le système comprennent la « fonction de détection » et le « blocage au redémarrage ». Pendant que la fonction de détection met la machine dans un état de sécurité dès l’intrusion dans la zone dangereuse, le blocage au redémarrage empêche la machine de redémarrer automatiquement si des personnes se trouvent encore dans la zone dangereuse.

Installation flexible des espaces de protection

La solution avec le système radar de sécurité comprend en fonction de l’application jusqu’à six radars, une unité de contrôle et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. En fonction de la taille de la zone à surveiller, il est possible d’installer pour chaque capteur un espace de protection étroit ou large : l’espace de protection large possède un angle d’ouverture de 110° à l’horizontale et 30° à la verticale ; l’espace de protection étroit a un angle d’ouverture de 50° à l’horizontale et 15° à la verticale.

Une configuration simple avec le LBK System Configurator

L’espace effectif de protection du capteur dépend de l’agencement, de la hauteur de l’installation et de l’inclinaison (horizontale / verticale) du capteur. Il est ainsi possible de créer des formes flexibles du champ de manière flexible. On peut au maximum surveiller une zone de 15 x 4 m. La sélection et la configuration des capteurs s’effectuent à partir du Configurator adapté. En plus de l’espace de protection, il est également possible de configurer un espace d’alerte. Si une personne s’introduit dans l’espace d’alerte, cela peut par exemple être signalé par un signal optique. De cette façon, la productivité de l’installation peut toujours être maintenue à un niveau élevé. 

LBK System Configurator

 

Le LBK System avec le micro automate configurable PNOZmulti 2

Avantages du LBK System de sécurité

  • Solution complète pour une surveillance en toute sécurité des espaces de protection dans des applications complexes ou en cas d’influences externes en association avec le PNOZmulti 2
  • Insensibilité à la poussière, à la pluie, à la lumière, à l’encrassement, à la vapeur et aux secousses
  • Montage en série de maximum 6 capteurs
  • Sélection des capteurs et installation de l’espace de protection à partir du Configurator
  • Espace d’alerte pour la signalisation d’objets en approche
  • Muting intégré pour le système complet ou les capteurs individuels
  • Blocage au redémarrage afin d’empêcher le redémarrage d’une machine si des personnes se trouvent dans la zone dangereuse

Caractéristiques du LBK System de sécurité

Angle d’ouverture du système radar
  • Angle d’ouverture du capteur avec un large espace de protection : 110° à l’horizontale, 30° à la verticale
  • Angle d’ouverture du capteur avec un espace de protection étroit : 50° à l’horizontale, 15° à la verticale
  • Angle d’ouverture d’un espace de protection étroit : 50° à l’horizontale, 15° à la verticale
  • Portée du capteur : 4 m
  • Espace de protection maximal (avec 6 capteurs) : 15 m x 4 m
  • Type de raccordement : CANopen
  • Temps de réponse : max. 100 ms
  • Utilisation possible dans des applications jusqu’à SIL CL 2, PL d, catégorie 2

Application

Dans les applications où les capteurs optoélectroniques atteignent leurs limites en raison de conditions d’utilisation complexes ou d’influences extérieures, le système radar de sécurité LBK System et les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 offrent la solution optimale. Les environnements d’utilisation typiques sont les industries lourdes où règnent la poussière, les copeaux ou les étincelles de soudage, la lumière vive et les secousses. Il s’agit notamment de la transformation de l’acier, des fonderies ou de la transformation du bois. En extérieur, le système radar protège également entre autres les grues et les ponts roulants et les installations de stockage en vrac dans des conditions de brouillard, de neige et de pluies modérées à fortes.

Utilisation du radar LBK System

Notre gamme de produits : Système radar de sécurité – LBK System

Système LBK

Sélectionnez votre système LBK composé d’une unité de commande et de max. 6 capteurs.

Accessoires pour le système LBK

Vous trouverez ici les accessoires adaptés au système LBK.
Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr