IO-Link Safety

Communiquez en toute sécurité jusque sur le terrain – au sein d’un seul système

IO-Link Safety exauce le vœu d’une automatisation flexible. Vous vous demandez comment ? C’est très simple : avec la communication point à point IO-Link Safety en toute sécurité et standardisée, vous intégrez des capteurs jusque sur le terrain – rapidement et en toute convivialité. En même temps, IO-Link Safety vous offre de nouvelles possibilités de diagnostic des données et vous accompagne ainsi dans l’optimisation de vos process.

  • Communication sécurisée point à point, de la commande jusqu’au capteur sur le terrain  
  • Standardisation universelle selon la norme CEI 61139-2  
  • Sécurité maximale jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 (SIL 3 selon la CEI 61508/62061) 
  • Indépendance vis-à-vis du bus de terrain

Profitez de notre expertise en tant que partenaire et développeur majeur du standard IO-Link Safety. Pilz vous propose le système complet avec Master et capteurs et vous assiste lors de l’intégration d’IO-Link Safety dans votre application ! 

Contacter nos experts

IO-Link Safety avec Pilz – premier aperçu

IO Link Safety : Flexibilité. Simplicité. Intelligence.

Icône représentant une augmentation
Icône représentant une pendule
Icône représentant une loupe

Augmentez votre productivité

Les appareils IO-Link Safety sont automatiquement identifiés et les paramètres sont ainsi directement repris. Cela simplifie le remplacement des composants et diminue les temps d’arrêt de vos machines dus aux réparations. En même temps, vous limitez le nombre de types d’appareils requis, ce qui réduit la complexité lors de l’acquisition et permet de gagner de la place dans l’entrepôt.

Gagnez du temps 

La liaison point à point simplifie considérablement le câblage des capteurs sur le terrain. Raccordez directement les câbles non blindés à 3 brins à l’IO-Link Safety Master. Pour cela, IO-Link Safety utilise des connecteurs industriels courants. La configuration de l’appareil s’effectue soit via les paramètres PLC, soit avec le logiciel de configuration de Pilz. L’installation et la mise en service en sont grandement simplifiées.

Optimisez vos process

Dans le domaine du diagnostic des données, IO-Link Safety offre de nouvelles possibilités, comme la fonction d’auto-diagnostic pour une maintenance améliorée. L’appareil de terrain envoie directement les données pertinentes sur l’état des machines à la commande. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour optimiser les process.

IO-Link Safety : mode d’emploi

Vous utilisez une multitude de capteurs de sécurité dans vos installations ? Dans ce cas, IO-Link Safety est la solution adéquate pour vous. L’extension de la technologie IO-Link permet la communication sécurisée et continue de la commande jusqu’aux capteurs dédiés à la sécurité. L’intégration facile sur le terrain grâce au câblage rapide et aux possibilités de diagnostic des données vous offre un potentiel considérable lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre vos automatismes de manière à la fois flexible et productive.

Pour de plus amples informations, lisez notre magazine client

Image d’IO-Link Safety
Icône représentant une machine

Installation d’emballage avec sécurisation de l’accès 

  • Exigence :  

Intégration rapide et peu encombrante des capteurs de sécurité.  

  • Solution : 

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS décentralisé pour l’intégration de barrières immatérielles de sécurité PSENopt II advanced IOLS et la sécurisation des protecteurs mobiles. L’arrêt d’urgence et les témoins lumineux IO-Link sont également raccordés à l’IOLS Master. 

  • Avantage : 

Intégration peu encombrante via le Master décentralisé sur le terrain et câblage simplifié. Gain de temps considérable lors de l’installation. 

Icône représentant une cellule robotisée

Transport de matières avec robotique intégrée

  • Exigence :  

Sécurisation des accès et des protecteurs mobiles et réduction des temps d’arrêt des machines.

  • Solution :  

L’IO-Link Safety Master de Pilz permet d’intégrer les barrières immatérielles de sécurité avec fonction de muting, ainsi que l’unité de commande PITgatebox IOLS. Celle-ci fait office de « hub IO-Link Safety » pour le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock. 

  • Avantage :  

Intégration simple et rapide des capteurs de sécurité et diagnostic des données intelligent pour une maintenance prédictive.

Le système IO-Link Safety de Pilz

Pour l’intégration d’IO-Link Safety, un Master, des appareils de terrain tels que des capteurs de sécurité, ainsi que des câbles et un logiciel de configuration adaptés sont nécessaires. Pilz vous propose le système complet auprès d’un même fournisseur – en toute sécurité et fiabilité.

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS de Pilz
Photo groupée de produits de câblage
Constructeur de machines avec un ordinateur portable et l’outil de configuration IO-Link Safety sur une installation de production en réseau

IO-Link Safety Master

En tant qu’interface avec le système de commande de sécurité, l’IO-Link Safety Master permet la communication point à point jusqu’au niveau du terrain. Avec le Master PDP 67 IOLS de Pilz, en plus des appareils IO-Link Safety, vous pouvez également raccorder des capteurs IO-Link et des capteurs de sécurité classiques.

Appareils IO-Link Safety 

Les appareils IO-Link Safety communiquent directement avec l’IO-Link Safety Master et transmettent des informations importantes sur l’état. Avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II Advanced IOLS, Pilz propose le premier appareil IO-Link Safety pour la sécurisation des accès. Le terminal de commande PITgatebox IOLS peut être utilisé en association avec le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock pour la sécurisation des protecteurs mobiles.

Câbles et logiciel de configuration

Avec IO-Link Safety, vous pouvez utiliser des câbles standard non blindés à 3 brins. Jusqu’à 32 octets de données sont transférés de manière bidirectionnelle avec IO-Link Safety à une vitesse pouvant atteindre 230,4 kbits/s. Dans la gamme de Pilz, vous trouverez ces câbles dans différentes longueurs adaptées à votre application. Avec le logiciel de configuration de Pilz, vous pouvez configurer et paramétrer l’IO-Link Safety Master et les appareils en fonction.

Apprenez en plus sur IO-Link Safety dès maintenant !

Vous avez besoin d’informations complémentaires ou vous avez encore des questions ?  

Nous nous tenons personnellement à votre disposition pour toute question au sujet d’IO-Link Safety. 

Prendre directement contact

 

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commercial

Téléphone: Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
E-mail: devis@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr