Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Actual product may vary
PRMS spring 150
Product ID: 9A000010
GTIN: 4046548087727
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Données techniques
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 60 |
| Dimension largeur | 31.1 |
| Poids net | 132 |
| Poids brut | 133 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27380291 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087727 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |