Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches avec
LED, forme ronde diamètre M30, IP67, dist ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme
rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commuta ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle M8 à 4 broches,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble
5 m, pour applications avec le PSEN ix1, ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme ronde diamètre M30, IP67, LED, distance ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, avec câble 10m
(PUR), hauteur de profil 13 mm, IP69K, distanc ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur M8 à 4 broches, formeronde
diamètre M30, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/c, forme rectangulaire, IP69K,
avec câble 5 m (PUR), distance de commutation en ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP69K, avec
câble 10 m (PUR), distance de commutation en fonc ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, avec câble 5m
(PUR), hauteur de profil 13 mm, IP69K, distance ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.