Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176001","name":"PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
Numéro de l'article: 8176001
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral
brake resistor
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
But de la plage de phase | Alimentation principale |
Tension d'alimentation (V) | 110 - 230 V |
Tension d’alim. avec phases | 1 x 110 à 3 x 230 V |
Type plage de tens. alim. | AC |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
But de U2 | Alimentation |
Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Tolérance U2 avec frein | +15% |
Tolérance U2 sans frein | +15% |
Section puissance
Fréq. d’enclench. max. puiss. | 30/h |
Courant sortie continu 3x230 V | 6 A |
Courant de crête pour 2 s | 15 A |
Courant de crête pour 5 s | 15 A |
Fréquence d’horloge onduleur | 8 kHz |
Pl. de tensions sur c. interm. | 450 V DC |
STO-ENABLE
Nombre de STO-Enable | 1 |
Entrée encodeur absolu
Nbre entrées codeur absolu | 1 |
Raccordement (codeur absolu) | Connecteur femelle Sub-D15 |
Entrée résolveur
Type connec. racc. résolveur | Conn. femelle Sub D 9 broches |
Entrée codeur SinCos, codeur incrémental
Type connec. codeur/cod. incr. | Conn. femelle Sub D 15 broches |
Entrée codeur incrémental
Nombre d'entrées pour codeur i | 1 |
Raccordement (codeur incr.) | Connecteur femelle Sub-D15 |
Entrées analogiques
Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Type d’entrées analogiques | Tension |
Plage de signaux entrée ana. | -10 à 10 V |
Résolution Entrées analogiques |
14
Bit 12 Bit |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 4 |
Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Séparation potentiel entrées | Oui |
Sorties semi-conductrices (standard)
Nombre sorties d'information | 2 |
Sép. galv. non séc. sort.stat. | Oui |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interfaces de communication
Type connecteur interf. RS 232 | Conn. mâle Sub D à 9 broches |
Environmental data
Norme température ambiante | DIN EN 60721-3-3 |
Classe de température ambiante | 1K4 |
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Température ambiante Derating | 40 à 55 °C |
Réduction de puissance | 2,5 %/K |
Norme température de stockage | DIN EN 60721-3-1 |
Modification temp. stockage | 20 K/h |
Sollicit. humidité selon norme | DIN EN 60721-3-3 |
Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
Classe de l’humidité | 1K3 |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 1 000 m |
Install. haut. autori. P 1,5% | 1 000 à 2 500m AMSL |
Puissance derating pour 100 m | 1,5 %/100 m |
CEM selon norme .... | EN 61800-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60721-3-3 |
Type de refroidissement | Ventilateur monté |
Émission sonore | 45 dB (A) |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Vertical |
Matériau du boîtier | Fonte d’aluminium / acier inox |
Dimensions hauteur | 279 mm |
Dimension largeur | 70 mm |
Dimension profondeur | 171 mm |
Poids net | 2800 g |
Poids brut | 4000 g |
Environnement
Conformité RoHS | oui |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Code EAN | 4046548049619 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023201 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
Volume | 0 |