Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176862","name":"PMCenergy SD.E1","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PMCenergy SD.E1
Numéro de l'article: 8176862
Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking
energy from the Servo amplifiers.
Storage volume up to 1600 Ws
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | CE |
Données techniques
Section puissance
Pl. de tensions sur c. interm. | 800 V DC |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
Type de refroidissement | Convection libre |
Catégorie de surtensions | III / II |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 300 mm |
Dimension largeur | 100 mm |
Dimension profondeur | 201 mm |
Poids net | 3900 g |
Poids brut | 4500 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023291 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |