Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCprotego S2-2

680006
PMCprotego S2-2
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, TÜV
Variante: 2-2Gen = base +SIL2
Dimension largeur: 18.5 mm
Dimensions hauteur: 142.0 mm
Dimension profondeur: 103.0 mm
Poids brut: 170 g
Poids net: 150 g
Température d’utilisation: 0 - 40 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données