Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00

8177026
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00
Mo = 41.8 Nm Io = 26.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake; separate ventilation.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE
Taille du moteur: 75
Couple à l'arrêt: 41.80 Nm
Couple nominal: 33.80 Nm
Couple de crête: 104.00 Nm
Courant d'arrêt: 26.50 A
Courant nominal: 22.90 A
Courant de crête: 87.00 A
Vitesse nominale du moteur: 3000 rpm
Tension nominale: 400 V
Inertie: 34.00 kgcm²
Frein: non
Boucle de retour: 2 = Endat2.2 optique multi-tours
Raccordement du moteur: Connecteur coudé pivotant
Sens de raccordement: vers le côté A
Refroidissement: 1 = ventilateur externe
Type d'arbre moteur: sans clavette
Longueur d'arbre: 58 mm
Dimensions du flasque: 145 mm
Longueur totale du moteur: 318 mm
Diamètre de centrage: 130 mm
Diamètre du perçage: 165 mm
Nombre de broches: 14
Indice de protection de boîtier: IP56
Poids brut: 31300 g
Poids net: 26300 g

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données